El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo del asa | Agarre máximo | Tipo de llave | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave ranurada
|
|||
2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
1.122 in
28.5 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
1,5188 € - 2,3625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
1.122 in
28.5 mm
|
Llave ranurada
|
||
1,8439 € - 2,8682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.886 in
22.5 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|||
3,5123 € - 3,5123 € | 292 En stock |
Asa con llave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.965 in
24.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.965 in
24.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa con llave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Llave ranurada
|
|||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave ranurada
|
||
1,8439 € - 2,8682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.965 in
24.5 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
1.043 in
26.5 mm
|
Llave ranurada
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.965 in
24.5 mm
|
Llave ranurada
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa operada con atornillador
|
0.728 in
18.5 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar