Menu Search

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Agarre máximo Tipo de llave Compra
1,5188 € - 2,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
18.5 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
8.5 mm
Llave triangular 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
18.5 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
26.5 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
26.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave ranurada
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con atornillador
18.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 4
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20077006

Rango de precios
2,3625 € - 1,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm PA

20077228

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20077013

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

20077044

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 26.5 mm PA

20077129

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm PA

20079031

Rango de precios
2,2744 € - 2,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave ranurada 18.5 mm PA

20079208


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm PA

20077099

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm