Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.
La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.
Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.
Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.
¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.
También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..
Código De La Serie: SR1059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Temperatura máxima operativa | Longitud general | Color | Material | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5687 € - 10,0734 € | 14 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,2828 € - 55,0329 € | 27 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Azul
|
Poliéster
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 66,6513 € - 70,1533 € | 1 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrón
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,6555 € - 29,1078 € | 12 En stock |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanco
|
Tejido de fibra de vidrio
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 173,143 € - 182,2482 € | 3 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 35,3187 € - 37,1624 € | 40 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 69,2984 € - 72,9446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,2906 € - 9,7747 € | 8 En stock |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanco
|
Papel crepé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,5873 € - 60,6052 € | 44 En stock |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanco
|
Tejido de fibra de vidrio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,6748 € - 18,6121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,3272 € - 39,2945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,931 € - 8,3533 € | 2 En stock |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanco
|
Papel crepé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 129,8521 € - 136,681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 15,7384 € - 16,5624 € | 6 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrón
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53,663 € - 56,4852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
Poliéster
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 96,1402 € - 101,1975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Azul
|
Poliéster
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,9582 € - 36,8019 € | 70 En stock |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanco
|
Papel crepé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 41,406 € - 43,5793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Azul
|
Poliéster
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,3102 € - 35,0715 € | 11 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrón
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar