Menu Search

Clips de orificio de llave de nylon

En stock

Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.

Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1970

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,0696 € - 0,0859 € 1672 En stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
4.0 mm
8.7 mm
0,0694 € - 0,0857 € 982 En stock
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
4.0 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € 7000 En stock
4.0 mm
Natural
3.2 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € 859 En stock
5.6 mm
Natural
2.4 mm
8.7 mm
0,0485 € - 0,0599 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,0709 € 10328 En stock
4.0 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0595 € - 0,0735 € 229 En stock
5.6 mm
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,0485 € - 0,0599 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
6.4 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
8.7 mm
7.9 mm
0,0694 € - 0,0857 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € 2062 En stock
4.0 mm
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,0735 € - 0,0907 € 799 En stock
6.4 mm
Natural
8.7 mm
12.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,0575 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,0485 € - 0,0599 € 3266 En stock
3.2 mm
Natural
4.8 mm
6.4 mm
0,0595 € - 0,0735 € 2996 En stock
5.6 mm
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,0595 € - 0,0735 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
7.4 mm
8.7 mm
0,0575 € - 0,0709 € 731 En stock
5.6 mm
Natural
4.7 mm
8.7 mm
  • de 2
Remache a presión 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

10223666

Rango de precios
0,0859 € - 0,0696 €

Niveles de existencias
1672 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

10223536

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

10223611

Rango de precios
0,0857 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

10223451

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natural

10223444

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223512

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
859 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223376

Rango de precios
0,0599 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

10223468

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
10328 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

10223574

Rango de precios
0,0735 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

10223420

Rango de precios
0,0599 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natural

10223499

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223581

Rango de precios
0,0857 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

10223505

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
2062 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natural

10223659

Rango de precios
0,0907 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
799 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223437

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Natural

10223475

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Natural

10223406

Rango de precios
0,0599 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
3266 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

10223567

Rango de precios
0,0735 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Nylon Natural

10223550

Rango de precios
0,0735 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

10223543

Rango de precios
0,0709 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
731 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2