Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR1970
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0694 € - 0,0857 € | 982 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0694 € - 0,0857 € | 27479 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10223390 | 0,0485 € - 0,0599 € | 4543 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0575 € - 0,0709 € | 7000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0694 € - 0,0857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0696 € - 0,0859 € | 1672 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 859 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 731 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 1011 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0595 € - 0,0735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0694 € - 0,0857 € | 7949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1393 € - 0,1467 € | 7925 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.281 in
7.14 mm
|
Natural
|
0.406 in
10.31 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.062 in
1.58 mm
|
0.312 in
7.93 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar