Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,1704 € - 0,1795 € 2250 En stock
Natural
9.5 mm
1,3805 € - 1,4532 € 4169 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
1,1882 € - 1,2509 € 27487 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
1,317 € - 1,3863 € 2441 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,1704 € - 0,1795 € 95808 En stock
Natural
9.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 140560 En stock
Natural
9.5 mm
0,5495 € - 0,5784 € 65951 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
10000151 0,1407 € - 0,1482 € 70140 En stock
Natural
9.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 80222 En stock
Natural
9.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 9477 En stock
Natural
9.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 12738 En stock
Natural
9.5 mm
0,8851 € - 0,9316 € 14244 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,1908 € - 0,2008 € 51617 En stock
Natural
9.5 mm
0,1765 € - 0,2158 € 12000 En stock
Natural
9.5 mm
0,6619 € - 0,6966 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
2,6069 € - 2,7447 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
41.3 mm
14.1 mm
2,9407 € - 3,0955 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
9.5 mm
12.7 mm
1,5699 € - 1,6526 € 1553 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
1,2817 € - 1,3493 € 3000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
0,7038 € - 0,7408 € 7978 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • de 3
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000182

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10148396

Rango de precios
1,4532 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
4169 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10148419

Rango de precios
1,2509 € - 1,1882 €

Niveles de existencias
27487 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10148389

Rango de precios
1,3863 € - 1,317 €

Niveles de existencias
2441 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000199

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
95808 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000168

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
140560 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10148372

Rango de precios
0,5784 € - 0,5495 €

Niveles de existencias
65951 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000151

Rango de precios
0,1482 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
70140 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000175

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
80222 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000212

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
9477 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000205

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
12738 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10148402

Rango de precios
0,9316 € - 0,8851 €

Niveles de existencias
14244 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000144

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
51617 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aluminio Natural

10000229

Rango de precios
0,2158 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Ninguna 14.3 mm 5.2 mm Verde

10162132

Rango de precios
0,6966 € - 0,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    14.3 mm
  • Anchura general
    12.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 41.3 mm 5.2 mm PA Verde

10161999

Rango de precios
2,7447 € - 2,6069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    41.3 mm
  • Anchura general
    14.1 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm PA Verde

10162071

Rango de precios
3,0955 € - 2,9407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161722

Rango de precios
1,6526 € - 1,5699 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.2 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161715

Rango de precios
1,3493 € - 1,2817 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    19.1 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161791

Rango de precios
0,7408 € - 0,7038 €

Niveles de existencias
7978 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV