El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1704 € - 0,1795 € | 2250 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3805 € - 1,4532 € | 4169 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1882 € - 1,2509 € | 27487 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,317 € - 1,3863 € | 2441 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1704 € - 0,1795 € | 95808 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0794 € - 0,0836 € | 140560 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5495 € - 0,5784 € | 65951 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10000151 | 0,1407 € - 0,1482 € | 70140 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,0794 € - 0,0836 € | 80222 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | 9477 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1759 € - 0,1852 € | 12738 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8851 € - 0,9316 € | 14244 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1908 € - 0,2008 € | 51617 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1765 € - 0,2158 € | 12000 En stock |
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6619 € - 0,6966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,6069 € - 2,7447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
2,9407 € - 3,0955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5699 € - 1,6526 € | 1553 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2817 € - 1,3493 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7038 € - 0,7408 € | 7978 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar