El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8283 € - 0,8719 € | 15465 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9164 € - 0,9646 € | 1000 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,9407 € - 3,0955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1984 € - 3,3668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,7497 € - 0,7892 € | 9267 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,6683 € - 2,8081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,9626 € - 2,0659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,9257 € - 3,0796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,6648 € - 1,7525 € | 1491 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0469 € - 3,2073 € | 436 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,0622 € - 3,2232 € | 940 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8283 € - 0,8719 € | 420 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2817 € - 1,3493 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7038 € - 0,7408 € | 7978 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,6069 € - 2,7447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
1,5699 € - 1,6526 € | 1553 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,2441 € - 3,4148 € | 500 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,8953 € - 3,0477 € | 421 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,7444 € - 0,7835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
6,46 € - 6,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar