Menu Search

Componentes para montaje del ventilador

En stock

Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.

Código De La Serie: SRRCOFM

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Medida del ventilador Método de montaje Compra
5,0034 € - 5,2679 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
2,1664 € - 2,4071 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4926 € - 2,7696 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,1664 € - 2,4071 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,3078 € - 2,5642 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4926 € - 2,7696 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4176 € - 2,6861 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,3112 € - 2,5679 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4176 € - 2,6861 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
0,1958 € - 0,2061 € 44780 En stock
Goma
4.5 mm
Push In
9,7847 € - 10,3031 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
3,1311 € - 3,2898 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
2,1664 € - 2,4071 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4176 € - 2,6861 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4926 € - 2,7696 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
4,5306 € - 10,0174 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
120.0 mm
Tornillo
6,0863 € - 6,4066 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
120.0 mm
Tornillo
1,0512 € - 1,1064 € 1115 En stock
Acero
25.0 mm
Tornillo
27,0599 € - 28,4841 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
152.5 mm
Tornillo
12,9169 € - 13,5967 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
162.0 mm
Tornillo
  • de 3
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340059

Rango de precios
5,2679 € - 5,0034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065782

Rango de precios
2,4071 € - 2,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065690

Rango de precios
2,7696 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065775

Rango de precios
2,4071 € - 2,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065713

Rango de precios
2,5642 € - 2,3078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065751

Rango de precios
2,7696 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065744

Rango de precios
2,6861 € - 2,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065720

Rango de precios
2,5679 € - 2,3112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065737

Rango de precios
2,6861 € - 2,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Montaje de ventilador de elastómero y ruptura Negro 83.5 mm

10340448

Rango de precios
0,2061 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
44780 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Método de montaje
    Push In
  • Medida del ventilador
    4.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340035

Rango de precios
10,3031 € - 9,7847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340042

Rango de precios
3,2898 € - 3,1311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065706

Rango de precios
2,4071 € - 2,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065683

Rango de precios
2,6861 € - 2,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065768

Rango de precios
2,7696 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 120.0 mm Acero

10336113

Rango de precios
10,0174 € - 4,5306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero suave
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    120.0 mm
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 120.0 mm ABS Negro

10628768

Rango de precios
6,4066 € - 6,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Cuadrado
  • Distancia entre orificios fijos
    104.9 mm
Protección para ventilador Tornillo 25.0 mm Acero

10316795

Rango de precios
1,1064 € - 1,0512 €

Niveles de existencias
1115 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Circular
  • Distancia entre orificios fijos
    28.2 mm
  • Medida del ventilador
    25.0 mm
Protección para ventilador Tornillo 152.5 mm Acero

10235423

Rango de precios
28,4841 € - 27,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero suave
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Redonda
  • Distancia entre orificios fijos
    152.5 mm
  • Medida del ventilador
    152.5 mm
Protección para ventilador Tornillo 162.0 mm ABS Negro

10631317

Rango de precios
13,5967 € - 12,9169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Forma
    Redonda
  • Distancia entre orificios fijos
    162.0 mm