La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro mínimo del tubo compatible | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,1603 € - 251,7482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.021 ft
25.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,6813 € - 1,7698 € | 2100 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,5469 € - 6,5469 € | 25 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 441,5934 € - 464,8229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,4595 € - 1,5363 € | 1800 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,409 € - 1,4831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,5429 € - 1,6241 € | 300 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 431,8086 € - 454,5304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 149,6272 € - 157,4973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.808 ft
10.0 m
|
Negro
|
Acero
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 268,0385 € - 282,1497 € | 14 En stock |
82.021 ft
25.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3908 € - 2,5167 € | 850 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,6346 € - 1,7206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,1816 € - 1,2437 € | 1000 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,6466 € - 2,7858 € | 50 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,5012 € - 1,5802 € | 400 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 216,9145 € - 228,3389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.808 ft
10.0 m
|
Negro
|
Acero
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5517 € - 2,6859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 4,8885 € - 5,1456 € | 100 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 5,5882 € - 5,8822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,6969 € - 1,7862 € | 500 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar