Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Diámetro interior Diámetro mínimo del tubo compatible Diámetro exterior Compra
542,6777 € - 571,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
22.8 mm
28.5 mm
2,4185 € - 2,5459 € 200 En stock
50.0 m
Negro
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
431,8086 € - 454,5304 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
14.8 mm
20.0 mm
1,6813 € - 1,7698 € 2100 En stock
100.0 m
Negro
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
6,5469 € - 6,5469 € 25 En stock
50.0 m
Negro
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
3,2227 € - 3,3921 € 1550 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,5012 € - 1,5802 € 400 En stock
100.0 m
Negro
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
347,755 € - 366,0552 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
1,409 € - 1,4831 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
4,8885 € - 5,1456 € 100 En stock
50.0 m
Negro
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
5,231 € - 5,5063 € 500 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
132,9561 € - 139,9588 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
16.9 mm
20.5 mm
268,0385 € - 282,1497 € 14 En stock
25.0 m
Negro
PA
19.1 mm
25.0 mm
2,3908 € - 2,5167 € 850 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,6346 € - 1,7206 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,5707 € - 1,6533 € 200 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
1,1467 € - 1,207 € 1100 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,1816 € - 1,2437 € 1000 En stock
100.0 m
Negro
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
149,6272 € - 157,4973 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
1,2968 € - 1,3652 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • de 3
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276921

Rango de precios
571,2386 € - 542,6777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153642

Rango de precios
2,5459 € - 2,4185 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276822

Rango de precios
454,5304 € - 431,8086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153581

Rango de precios
1,7698 € - 1,6813 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153666

Rango de precios
6,5469 € - 6,5469 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153475

Rango de precios
3,3921 € - 3,2227 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153550

Rango de precios
1,5802 € - 1,5012 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
366,0552 € - 347,755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
CT-8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10311264

Rango de precios
1,4831 € - 1,409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153499

Rango de precios
5,1456 € - 4,8885 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
CT-S23 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153505

Rango de precios
5,5063 € - 5,231 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276648

Rango de precios
139,9588 € - 132,9561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
282,1497 € - 268,0385 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153611

Rango de precios
2,5167 € - 2,3908 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153680

Rango de precios
1,7206 € - 1,6346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153598

Rango de precios
1,6533 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153543

Rango de precios
1,207 € - 1,1467 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153673

Rango de precios
1,2437 € - 1,1816 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276747

Rango de precios
157,4973 € - 149,6272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153567

Rango de precios
1,3652 € - 1,2968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm