Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Diámetro interior Diámetro mínimo del tubo compatible Diámetro exterior Compra
1,7244 € - 1,8149 € 1101 En stock
37.0 mm
Negro
PA
19,2098 € - 23,2612 € 6 En stock
80.0 mm
Negro
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
25,9269 € - 31,3641 € 70 En stock
80.0 mm
Negro
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
6,5774 € - 6,9201 € 4 En stock
52.0 mm
Negro
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
5,6264 € - 5,9247 € 110 En stock
49.0 mm
Negro
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
12,0939 € - 13,304 € 158 En stock
47.0 mm
Negro
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
20,7521 € - 22,8264 € 99 En stock
54.0 mm
Negro
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
13,4977 € - 29,8302 € 3 En stock
90.0 mm
Negro
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
1,0369 € - 1,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
1,4595 € - 1,5363 € 1800 En stock
100.0 m
Negro
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
268,0385 € - 282,1497 € 14 En stock
25.0 m
Negro
PA
19.1 mm
25.0 mm
4,8885 € - 5,1456 € 100 En stock
50.0 m
Negro
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
2,5517 € - 2,6859 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,5707 € - 1,6533 € 200 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
431,8086 € - 454,5304 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
14.8 mm
20.0 mm
1,6813 € - 1,7698 € 2100 En stock
100.0 m
Negro
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
363,9078 € - 383,0542 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Negro
Acero
28.1 mm
32.0 mm
2,4185 € - 2,5459 € 200 En stock
50.0 m
Negro
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
441,5934 € - 464,8229 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
16.7 mm
21.2 mm
241,0643 € - 253,758 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
28.1 mm
32.0 mm
  • de 3
Conducto M12x1.5 Recto PA Negro

10336199

Rango de precios
1,8149 € - 1,7244 €

Niveles de existencias
1101 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cable Conduit Codo de 90° M21 Negro PA

10276884

Rango de precios
23,2612 € - 19,2098 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Cable Conduit Codo de 90° M20 Negro PA

10276846

Rango de precios
31,3641 € - 25,9269 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Conducto M25 Recto PA Negro

10276907

Rango de precios
6,9201 € - 6,5774 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Conducto M21 Recto PA Negro

10276877

Rango de precios
5,9247 € - 5,6264 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    15.2 mm
Conducto M20 Recto PA Negro

10276839

Rango de precios
13,304 € - 12,0939 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    15.2 mm
Conducto M28 Recto PA Negro

10435250

Rango de precios
22,8264 € - 20,7521 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.2 mm
Cable Conduit Codo de 90° M25 Negro PA

10276914

Rango de precios
29,8302 € - 13,4977 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153451

Rango de precios
1,0915 € - 1,0369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153604

Rango de precios
1,5363 € - 1,4595 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
282,1497 € - 268,0385 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153499

Rango de precios
5,1456 € - 4,8885 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
CT-4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10629710

Rango de precios
2,6859 € - 2,5517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153598

Rango de precios
1,6533 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276822

Rango de precios
454,5304 € - 431,8086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153581

Rango de precios
1,7698 € - 1,6813 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276792

Rango de precios
383,0542 € - 363,9078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153642

Rango de precios
2,5459 € - 2,4185 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276860

Rango de precios
464,8229 € - 441,5934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276716

Rango de precios
253,758 € - 241,0643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    28.1 mm