Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0569 € - 1,113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Abierto
|
||
| 1,0569 € - 1,113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Abierto
|
||
| 0,6931 € - 0,7298 € | 5107 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 2,2324 € - 2,3506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 3,4249 € - 3,6037 € | 1950 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 1,1964 € - 2,6448 € | 956 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 4,5616 € - 4,8006 € | 900 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,6312 € - 8,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 4,019 € - 4,232 € | 451 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 6,0059 € - 6,3293 € | 978 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 6,2428 € - 6,5662 € | 1408 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 3,4097 € - 3,5905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 3,8575 € - 4,0598 € | 23 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,8575 € - 4,0598 € | 413 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 3,3561 € - 3,5324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 5,9204 € - 6,2212 € | 870 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,9159 € - 0,9643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,0041 € - 2,1096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,0062 € - 4,2172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0901 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar