Menu Search

Conectores para manguera

En stock

Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos

  • Los conectores en cruz remachados presentan dos, tres o cuatro salidas con remaches que permiten la fijación segura de mangueras o tubos para diversas aplicaciones,
  • Este grupo de conectores ofrece una gama de formas (I, T, L, X e Y).
  • Adecuado para su uso en las industrias de automoción o de procesamiento químico.
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID L d1 d2 Tipo Compra
2,0582 € - 2,1666 € 348 En stock
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
1,2287 € - 2,7162 € 956 En stock
11.0 mm
4
4,6848 € - 4,9302 € 900 En stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
3,5174 € - 3,701 € 1950 En stock
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
0,7119 € - 0,7495 € 5107 En stock
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
4,1275 € - 4,3463 € 426 En stock
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
2,2926 € - 2,4141 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
4,1144 € - 4,331 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
0,0925 € - 0,0974 € 6250 En stock
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
  • de 2
Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

10341384

Rango de precios
2,1666 € - 2,0582 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Tipo
    4
Conector de inserción en Y 11.0 mm

10092729

Rango de precios
2,7162 € - 1,2287 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • ID
    11.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341278

Rango de precios
4,9302 € - 4,6848 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341346

Rango de precios
3,701 € - 3,5174 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector 15.7 mm 9.2 mm PEAD Natural

10340028

Rango de precios
0,7495 € - 0,7119 €

Niveles de existencias
5107 En stock
Atributos
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341308

Rango de precios
4,3463 € - 4,1275 €

Niveles de existencias
426 En stock
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tipo
    2
Reductor de ajuste con cable 2.5 mm 4.0 mm POM Natural

10341339

Rango de precios
2,4141 € - 2,2926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341407

Rango de precios
4,331 € - 4,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tipo
    4
Conector En forma de T 6.2 mm Natural

10339923

Rango de precios
0,0974 € - 0,0925 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad