Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,191 € - 0,2007 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Chapado en níquel
0,6049 € - 0,6371 € 200 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,8578 € - 0,9031 € 1100 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,196 € - 2,6439 € 3582 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,8816 € - 1,9804 € 525 En stock
Redonda
Negro
Cromado
2,8287 € - 2,9771 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
2,8287 € - 2,9771 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
3,4917 € - 3,6766 € 1438 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,8578 € - 0,9031 € 2300 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,8578 € - 0,9031 € 1193 En stock
Redonda
Negro
Cromado
2,2474 € - 2,3657 € 475 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
2,5445 € - 2,678 € 175 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,2707 € - 0,5983 € 5000 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,2645 € - 2,7952 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
3,722 € - 3,9181 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,8392 € - 1,1749 € 2035 En stock
Redonda
Negro
Mate
0,5347 € - 0,7486 € 5950 En stock
Redonda
Negro
Mate
0,6527 € - 0,9138 € 6337 En stock
Redonda
Negro
Mate
1,3232 € - 2,9249 € 1900 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
  • de 8
Puntilla con base de cacerola 18.0 mm Acero Natural

10301258

Rango de precios
0,2007 € - 0,191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    18.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Clavijas de metal
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400708

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400715

Rango de precios
0,9031 € - 0,8578 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Altura
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 25.0 mm 19.0 mm PA Negro

10255230

Rango de precios
2,6439 € - 1,196 €

Niveles de existencias
3582 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400753

Rango de precios
1,9804 € - 1,8816 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404423

Rango de precios
2,9771 € - 2,8287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404386

Rango de precios
2,9771 € - 2,8287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400760

Rango de precios
3,6766 € - 3,4917 €

Niveles de existencias
1438 En stock
Atributos
  • Altura
    15.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400739

Rango de precios
0,9031 € - 0,8578 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Altura
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400722

Rango de precios
0,9031 € - 0,8578 €

Niveles de existencias
1193 En stock
Atributos
  • Altura
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404409

Rango de precios
2,3657 € - 2,2474 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400746

Rango de precios
2,678 € - 2,5445 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión M10 28.0 mm Negro PEAD

10396483

Rango de precios
0,5983 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro
    28.0 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Longitud
    28.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
Puntilla a presión 30.0 mm 22.0 mm PA Negro

10255278

Rango de precios
2,7952 € - 1,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404379

Rango de precios
3,9181 € - 3,722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10379363

Rango de precios
1,1749 € - 0,8392 €

Niveles de existencias
2035 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255322

Rango de precios
0,7486 € - 0,5347 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255339

Rango de precios
0,9138 € - 0,6527 €

Niveles de existencias
6337 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 30.0 mm 20.0 mm PA Negro

10379189

Rango de precios
2,9249 € - 1,3232 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No