Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
5,1984 € - 5,4785 € 242 En stock
70.0 mm
18.5 mm
Negro
PE
Erosionado
4.0 mm
1
1,0315 € - 2,2804 € 42 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
0,0599 € - 0,1324 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
Amarillo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0767 € - 0,1696 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,8595 € - 1,8998 € 1200 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,0599 € - 0,1324 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,1498 € - 0,1577 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
12.0 mm
Negro
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,2981 € - 0,3142 € 8513 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,3207 € - 0,3379 € 82 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,7943 € - 0,8353 € 525 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Blanco
PE
Erosionado
3.0 mm
1
1,0119 € - 2,2366 € 200 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
1,9394 € - 4,2878 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
10.0 mm
Plata
ABS
Cromado
1.5 mm
2
0,9934 € - 2,1964 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
8.0 mm
Negro
ABS
Cromado
1.2 mm
2
0,1851 € - 0,195 € 8 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,4844 € - 0,5101 € 16143 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Gris medio
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,6285 € - 0,6631 € 1400 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris medio
PE
Erosionado
3.5 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
8.0 mm
Plata
ABS
Cromado
1.5 mm
2
1,5975 € - 3,5308 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
10.0 mm
Negro
ABS
Cromado
1.0 mm
2
4,2518 € - 4,4774 € 12551 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Negro
PE
Erosionado
3.5 mm
1
0,2233 € - 0,2351 € 1374 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Erosionado
3.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181119

Rango de precios
5,4785 € - 5,1984 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Rango de precios
2,2804 € - 1,0315 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Rango de precios
0,1324 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Rango de precios
0,1696 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Rango de precios
1,8998 € - 0,8595 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Rango de precios
0,1324 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Rango de precios
0,1577 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Rango de precios
0,3142 € - 0,2981 €

Niveles de existencias
8513 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Rango de precios
0,3379 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Rango de precios
0,8353 € - 0,7943 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Rango de precios
2,2366 € - 1,0119 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Punta con aletas 30.0 mm 1.5 mm Plata ABS

10289358

Rango de precios
4,2878 € - 1,9394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Plata
Punta con aletas 15.0 mm 1.2 mm Negro ABS

10289426

Rango de precios
2,1964 € - 0,9934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Rango de precios
0,195 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Rango de precios
0,5101 € - 0,4844 €

Niveles de existencias
16143 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Rango de precios
0,6631 € - 0,6285 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Punta con aletas 16.0 mm 1.5 mm Plata ABS

10289716


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
Punta con aletas 30.0 mm 1.0 mm Negro ABS

10289488

Rango de precios
3,5308 € - 1,5975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Rango de precios
4,4774 € - 4,2518 €

Niveles de existencias
12551 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Rango de precios
0,2351 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
1374 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm