Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILQ

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color AxA h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Blanco
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
Gris
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Blanco
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
Blanco
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Gris
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
200 En stock
25.0 mm
Gris
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
Blanco
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
Gris
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 6
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris LDPE - PIR

20773151


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris LDPE - PIR

20773250


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

20773496


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris LDPE - PIR

20772581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanco LDPE - PIR

20772789


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanco LDPE - PIR

20773113


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20772611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris LDPE - PIR

20773106


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanco LDPE - PIR

20773465


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Blanco LDPE - PIR

20772598


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20773038


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris LDPE - PIR

20773311


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris LDPE - PIR

20773342


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20773687


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20772772


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

20772444


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Gris LDPE - PIR

20773700


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

20772994


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20772703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20773076


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm