Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4874 € - 1,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0787 € - 0,1742 € | 854 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1242 € - 0,2747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,966 € - 13,1909 € | 1553 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,1613 € | 2500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1125 € - 0,1184 € | 493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7286 € - 1,6108 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,2025 € | 6500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5153 € - 1,1394 € | 11764 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8647 € - 1,9125 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2682 € - 0,5936 € | 21875 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6247 € - 1,3812 € | 300 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1798 € | 4500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2968 € - 0,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,927 € - 2,0496 € | 75 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,2777 € | 1750 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 63458 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar