Menu Search

Conteras horizontales para tubos rectangulares

En stock

Los insertos horizontales encajan en los extremos de los tubos rectangulares y son ideales para fijar pies niveladores o ruedas. Hay cuatro tipos disponibles, cada uno con diferentes configuraciones de unión. El tipo 1 tiene un nivel y dos direcciones, el tipo 2 incluye un nivel, dos direcciones y un hilo superior, el tipo 3 tiene un nivel, dos direcciones y un hilo inferior, y el tipo 4 presenta un nivel, dos direcciones y dos hilos.Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

  • Diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.
  • Cuatro configuraciones de unión entre las que elegir.
Material: Nylon Color: Negro Código De La Serie: SR1421

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge L2 E Medidas del tornillo G L1 Tipo Compra
1,9078 € - 2,0082 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
4,7141 € - 4,9621 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
1,6778 € - 3,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
0,8693 € - 1,9209 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
3,6881 € - 3,8821 € 900 En stock
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
2,3411 € - 5,1757 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
1,9078 € - 2,0082 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
1,1515 € - 2,5461 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
0,9898 € - 2,1908 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
3,2444 € - 3,4152 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,5831 € - 3,4999 € 980 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
2,5173 € - 5,564 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
2,0847 € - 4,6082 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
4,0486 € - 4,2617 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
2,2062 € - 4,877 € 80 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
1,2112 € - 2,6769 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
3,2999 € - 3,4735 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
1,9982 € - 4,417 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
1,9487 € - 4,3084 € 766 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435625

Rango de precios
2,0082 € - 1,9078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    2
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435656

Rango de precios
4,9621 € - 4,7141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290026

Rango de precios
3,71 € - 1,6778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10289983

Rango de precios
1,9209 € - 0,8693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435632

Rango de precios
3,8821 € - 3,6881 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290057

Rango de precios
5,1757 € - 2,3411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435618

Rango de precios
2,0082 € - 1,9078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    2
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290071

Rango de precios
2,5461 € - 1,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290019

Rango de precios
2,1908 € - 0,9898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435595

Rango de precios
3,4152 € - 3,2444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290040

Rango de precios
3,4999 € - 1,5831 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290095

Rango de precios
5,564 € - 2,5173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290033

Rango de precios
4,6082 € - 2,0847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435649

Rango de precios
4,2617 € - 4,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290002

Rango de precios
4,877 € - 2,2062 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290064

Rango de precios
2,6769 € - 1,2112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435601

Rango de precios
3,4735 € - 3,2999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10289990

Rango de precios
4,417 € - 1,9982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290088

Rango de precios
4,3084 € - 1,9487 €

Niveles de existencias
766 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2