Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
534 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,1273 € - 0,2814 € 700 En stock
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
10075197 0,0471 € - 0,1041 € 297 En stock
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0383 € - 0,0847 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0589 € - 0,1303 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0579 € - 0,1282 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0852 € - 0,1883 € 8000 En stock
15.8 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0804 € - 0,1777 € 475 En stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0852 € - 0,1883 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,0589 € - 0,1303 € 2550 En stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,06 € - 0,1327 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0579 € - 0,1282 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,9837 € - 4,3856 € 37 En stock
105.0 mm
28.0 mm
PEBD
4.5 mm
2.0 mm
0,1835 € - 0,4056 € 9076 En stock
24.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
1.0 mm
10258118 0,6572 € - 1,4527 € 2998 En stock
70.0 mm
21.0 mm
PEBD
4.5 mm
2.0 mm
0,2995 € - 0,6623 € 8400 En stock
55.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,4959 € - 1,0971 € 125 En stock
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0418 € - 0,0924 € 7200 En stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1943 € - 0,4295 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,5728 € - 1,2659 € 720 En stock
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,2038 € - 0,4504 € 900 En stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • de 27
Redonda Contera para tubos redonda 22.2 mm 16 Negro LDPE - PIR

10072004

Rango de precios
0,2814 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10075197

Rango de precios
0,1041 € - 0,0471 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10075173

Rango de precios
0,0847 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081518

Rango de precios
0,1303 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Rojo
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081679

Rango de precios
0,1282 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
Redonda Contera para tubos redonda 15.8 mm 18 Negro LDPE - PIR

10092637

Rango de precios
0,1883 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Marrón

10081648

Rango de precios
0,1777 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Marrón
Redonda Contera para tubos redonda 15.8 mm 16 Negro LDPE - PIR

10092620

Rango de precios
0,1883 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10081501

Rango de precios
0,1303 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Amarillo
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Azul

10081587

Rango de precios
0,1327 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Azul
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Azul

10081693

Rango de precios
0,1282 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Azul
Contera para tubos redonda 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PEBD Negro

10258064

Rango de precios
4,3856 € - 1,9837 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PEBD Negro

10258095

Rango de precios
0,4056 € - 0,1835 €

Niveles de existencias
9076 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PEBD Negro

10258118

Rango de precios
1,4527 € - 0,6572 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10258101

Rango de precios
0,6623 € - 0,2995 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121627

Rango de precios
1,0971 € - 0,4959 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Rango de precios
0,0924 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda Gris medio LDPE - PIR

10080498

Rango de precios
0,4295 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio
Contera para tubos redonda 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Naranja

10120699

Rango de precios
1,2659 € - 0,5728 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    1.5 mm
  • Color
    Naranja
Contera para tubos redonda Gris medio LDPE - PIR

10080511

Rango de precios
0,4504 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio