Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B h A h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,0277 € - 0,0431 € 7594 En stock
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 4275 En stock
25.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,128 € - 0,1991 € 1120 En stock
40.0 mm
12.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,4979 € 130 En stock
60.0 mm
24.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0548 € - 0,0853 € 2949 En stock
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 4598 En stock
20.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2083 € - 0,324 € 240 En stock
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2325 € - 0,3617 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0343 € - 0,0534 € 6900 En stock
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 En stock
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 6090 En stock
20.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0266 € - 0,0413 € 10000 En stock
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,7729 € - 1,2023 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1783 € - 0,2774 € 1100 En stock
25.0 mm
18.0 mm
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1148 € - 0,1786 € 559 En stock
25.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1802 € - 0,2803 € 450 En stock
40.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2269 € - 1,9084 € 50 En stock
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 2500 En stock
15.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,414 € - 0,6441 € 630 En stock
40.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20590710

Rango de precios
0,0431 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
7594 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590857

Rango de precios
0,097 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590796

Rango de precios
0,1629 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
4275 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590925

Rango de precios
0,1991 € - 0,128 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591304

Rango de precios
0,4979 € - 0,3201 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590833

Rango de precios
0,0853 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
2949 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590765

Rango de precios
0,0664 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
4598 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negro PEBD

20591113

Rango de precios
0,324 € - 0,2083 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591267

Rango de precios
0,3617 € - 0,2325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20590727

Rango de precios
0,0534 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negro PEBD

20591182

Rango de precios
0,7199 € - 0,4628 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590734

Rango de precios
0,0668 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
6090 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro PEBD

20590703

Rango de precios
0,0413 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591380

Rango de precios
1,2023 € - 0,7729 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Contera para tubos rectangulares 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negro PEBD

20591137

Rango de precios
0,2774 € - 0,1783 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negro PEBD

20591021

Rango de precios
0,1786 € - 0,1148 €

Niveles de existencias
559 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20591083

Rango de precios
0,2803 € - 0,1802 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares Negro PEBD

20591403

Rango de precios
1,9084 € - 1,2269 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20590819

Rango de precios
0,0707 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negro PEBD

20591151

Rango de precios
0,6441 € - 0,414 €

Niveles de existencias
630 En stock
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm