Los insertos para tubos rectangulares se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILRPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | H | h | A | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3956 € - 0,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4783 € - 0,5314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0265 € - 0,0412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0565 € - 0,088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2284 € - 0,2538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3072 € - 0,4779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7262 € - 0,8069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7706 € - 0,8563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0438 € - 0,0682 € | 2250 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0677 € - 0,0753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0722 € - 0,0803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,124 € - 0,1929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2125 € - 0,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,5127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3287 € - 0,3652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1371 € - 0,1523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar