Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos PCR

En producción

Los insertos para tubos rectangulares se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILRPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B H h A Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,4657 € - 0,5175 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
120.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4493 € - 0,4993 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0857 € - 0,0953 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1456 € - 0,1618 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,066 € - 0,0733 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0932 € - 0,145 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,2247 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0623 € - 0,097 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1207 € - 0,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,1224 € - 0,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1267 € - 0,1408 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,402 € - 0,6253 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,207 € - 0,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1271 € - 0,1412 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4085 € - 0,4539 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0433 € - 0,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1335 € - 0,1483 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 4
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 80.0 mm Negro LDPE - PCR

20752248

Rango de precios
0,5175 € - 0,4657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 100.0 mm Negro LDPE - PCR

20752170

Rango de precios
0,805 € - 0,7245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 70.0 mm Negro LDPE - PCR

20752774

Rango de precios
0,4993 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm Negro LDPE - PCR

20752507

Rango de precios
0,0953 € - 0,0857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752385

Rango de precios
0,0664 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20752668

Rango de precios
0,1618 € - 0,1456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20752453

Rango de precios
0,0733 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 15.0 mm Negro LDPE - PCR

20752538

Rango de precios
0,145 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20752705

Rango de precios
0,2247 € - 0,2022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752460

Rango de precios
0,097 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20752576

Rango de precios
0,1878 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20752606

Rango de precios
0,1361 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752613

Rango de precios
0,1408 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20752743

Rango de precios
0,6253 € - 0,402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20752682

Rango de precios
0,23 € - 0,207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 33.0 mm Negro LDPE - PCR

20752583

Rango de precios
0,1412 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20752767

Rango de precios
0,4539 € - 0,4085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 10.0 mm Negro LDPE - PCR

20752415

Rango de precios
0,0882 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752439

Rango de precios
0,0482 € - 0,0433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20752637

Rango de precios
0,1483 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm