Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | h | A | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0396 € - 0,0617 € | 2500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0347 € - 0,054 € | 11400 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | 5796 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0559 € - 0,087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1261 € - 0,1962 € | 975 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1795 € - 0,2793 € | 640 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0551 € - 0,0857 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1271 € - 0,1977 € | 1470 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1267 € - 0,1971 € | 600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2083 € - 0,324 € | 240 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2291 € - 0,3564 € | 255 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,4675 € - 0,7273 € | 165 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2325 € - 0,3617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2269 € - 1,9084 € | 50 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0266 € - 0,0413 € | 10000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0277 € - 0,0431 € | 7594 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4628 € - 0,7199 € | 250 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0548 € - 0,0853 € | 2949 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0343 € - 0,0534 € | 6900 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0623 € - 0,097 € | 3500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar