Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6426 € - 1,7287 € | 78 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,8791 € - 1,9784 € | 353 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,5316 € - 0,5597 € | 2165 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,2861 € - 2,4069 € | 624 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
5,8658 € - 6,1676 € | 157 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9752 € - 1,0269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,2621 € - 4,4774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,6426 € - 1,7287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,0252 € - 4,2302 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
5,5867 € - 5,8771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,8791 € - 1,9784 € | 594 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,7856 € - 0,8266 € | 2188 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,6813 € - 1,7695 € | 805 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
4,2085 € - 4,4238 € | 137 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,3121 € - 2,4345 € | 634 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,3657 € - 2,4905 € | 7142 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,5867 € - 5,8771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,6426 € - 1,7287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,5316 € - 0,5597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,9933 € - 4,1982 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar