Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,429 € - 9,7901 € | 17504 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,9094 € - 2,01 € | 3580 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,3925 € - 3,0786 € | 1012 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1419 € - 0,3137 € | 2693 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
7,6745 € - 8,0834 € | 100 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
6,49 € - 6,835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,9185 € - 2,0304 € | 1826 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7595 € - 1,6789 € | 617 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,184 € - 0,4067 € | 1591 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0553 € - 0,1222 € | 808 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2535 € - 0,5606 € | 998 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5623 € - 1,2433 € | 3390 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0911 € - 0,2015 € | 11756 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10,8283 € - 11,399 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,268 € - 0,5926 € | 204 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
6,0059 € - 6,318 € | 302 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10,5163 € - 11,0652 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
7,3624 € - 7,7497 € | 115 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,0059 € - 6,318 € | 80 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
7,3624 € - 7,7497 € | 231 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar