Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
1,4178 € - 1,5753 € 120 En stock
6.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € 72600 En stock
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7489 € - 1,1649 € 125 En stock
6.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
1,1885 € - 1,3205 € 19 En stock
6.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,9771 € - 1,52 € 76 En stock
6.0 mm
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,4671 € - 1,6301 € 49 En stock
6.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
3,2551 € - 3,6168 € 20 En stock
6.0 mm
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
2,409 € - 2,6767 € 60 En stock
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,2868 € - 0,4461 € 1250 En stock
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,9753 € - 1,5171 € 15 En stock
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 5100 En stock
5.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € 690 En stock
5.0 mm
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,9912 € - 1,5419 € 199 En stock
6.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,9721 € - 1,5122 € 99 En stock
6.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,1391 € - 1,2657 € 40 En stock
6.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 3100 En stock
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1986 € 1398 En stock
5.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,2212 € - 0,3442 € 250 En stock
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,0865 € - 0,1346 € 2597 En stock
5.0 mm
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,4542 € - 0,7065 € 495 En stock
6.0 mm
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
  • de 4
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Rango de precios
1,5753 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Rango de precios
0,0286 € - 0,0183 €

Niveles de existencias
72600 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Rango de precios
1,1649 € - 0,7489 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Rango de precios
1,3205 € - 1,1885 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Rango de precios
1,52 € - 0,9771 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Rango de precios
1,6301 € - 1,4671 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Rango de precios
3,6168 € - 3,2551 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    8.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Rango de precios
2,6767 € - 2,409 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Rango de precios
0,4461 € - 0,2868 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Rango de precios
1,5171 € - 0,9753 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Rango de precios
0,1895 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Rango de precios
0,2005 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Rango de precios
1,5419 € - 0,9912 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Rango de precios
1,5122 € - 0,9721 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Rango de precios
1,2657 € - 1,1391 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Rango de precios
0,1884 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.2 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Rango de precios
0,1986 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Rango de precios
0,3442 € - 0,2212 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Rango de precios
0,1346 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
2597 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Rango de precios
0,7065 € - 0,4542 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm