Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | h1 | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9703 € - 1,0781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9713 € - 1,5109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0216 € - 0,0336 € | 5000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2206 € - 0,2451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4018 € - 0,4465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0188 € - 0,0293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0203 € - 0,0317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,185 € - 1,3167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0539 € - 0,0839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0885 € - 0,0983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1237 € - 0,1375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,155 € - 0,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4529 € - 0,5032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5242 € - 0,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0375 € - 1,1528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar