Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2479 € - 0,3857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5257 € - 0,8179 € | 183 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,019 € - 0,0296 € | 52500 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2649 € - 0,4907 € | 13267 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0898 € - 1,2109 € | 40 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,2375 € - 1,375 € | 116 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9741 € - 1,5154 € | 250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0999 € - 0,1554 € | 1429 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar