Menu Search

Conteras Roscadas - Métrico

En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserto Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Compra
3,3004 € - 5,5006 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
10.8
12.0
De alta resistencia
M 6 x 1.00
Acero al carbono
Fine
6,4103 € - 10,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
8.8
10.0
De alta resistencia
M5 x 0.80
Acero inoxidable 303
Fine
4,0937 € - 6,8123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
12.8
14.0
Pared fina
M10 x 1.25
Acero al carbono
Fine
63,7965 € - 106,3205 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
28.0
30.0
De alta resistencia
M20 x 1.50
Acero inoxidable 303
Non-Std
13,0111 € - 21,6745 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
21/64"
0.3
De alta resistencia
M6 x 1.00
Acero inoxidable 303
UNC
17,0942 € - 28,4868 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
30.0
32.0
De alta resistencia
M22 x 1.50
Acero al carbono
Non-Std
5,1621 € - 8,6106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
14.8
16.0
Pared fina
M12 x 1.25
Acero al carbono
Fine
12,4716 € - 20,786 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
18.8
20.0
De alta resistencia
M14 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
12,7149 € - 21,1774 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
29/64"
0.4
De alta resistencia
M8 x 1.25
Acero inoxidable 303
UNC
6,8969 € - 11,4984 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
6.9
8.0
De alta resistencia
M4 x 0.70
Acero inoxidable 303
Coarse
4,3264 € - 7,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
16.8
18.0
De alta resistencia
M12 x 1.75
Acero al carbono
Fine
6,5478 € - 10,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
12.8
14.0
De alta resistencia
M 8 x 1.00
Acero inoxidable 303
Fine
5,2891 € - 8,801 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
10.8
12.0
De alta resistencia
M6 x 1.00
Acero inoxidable 303
Fine
4,0937 € - 6,8123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
14.8
16.0
De alta resistencia
M10 x 1.50
Acero al carbono
Fine
10,9589 € - 18,2472 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
22.5
24.0
De alta resistencia
M18 x 1.50
Acero al carbono
Fine
13,7092 € - 22,8487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
20.5
22.0
De alta resistencia
M16 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
5,3631 € - 8,9279 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
6.9
8.0
Pared fina
M5 x 0.80
Acero inoxidable 303
Coarse
6,2199 € - 10,3665 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
12.8
14.0
Pared fina
M10 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
52,552 € - 87,5972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 2.00
Acero inoxidable 303
Non-Std
13,7092 € - 22,8487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
20.5
22.0
De alta resistencia
M16 x 2.00
Acero inoxidable 303
Fine
  • de 4
Inserto roscado 12.0 M 6 x 1.00 De alta resistencia Acero al carbono

20217440

Rango de precios
5,5006 € - 3,3004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto roscado 10.0 M5 x 0.80 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217594

Rango de precios
10,6733 € - 6,4103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto roscado 14.0 M10 x 1.25 Pared fina Acero al carbono

20217983

Rango de precios
6,8123 € - 4,0937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto roscado 30.0 M20 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217723

Rango de precios
106,3205 € - 63,7965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserto roscado 0.3 M6 x 1.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218003

Rango de precios
21,6745 € - 13,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 32.0 M22 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20217570

Rango de precios
28,4868 € - 17,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Inserto roscado 16.0 M12 x 1.25 Pared fina Acero al carbono

20217921

Rango de precios
8,6106 € - 5,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 20.0 M14 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217679

Rango de precios
20,786 € - 12,4716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto roscado 0.4 M8 x 1.25 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218010

Rango de precios
21,1774 € - 12,7149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 8.0 M4 x 0.70 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217587

Rango de precios
11,4984 € - 6,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Inserto roscado 18.0 M12 x 1.75 De alta resistencia Acero al carbono

20217471

Rango de precios
7,2037 € - 4,3264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto roscado 14.0 M 8 x 1.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217624

Rango de precios
10,906 € - 6,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto roscado 12.0 M6 x 1.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217600

Rango de precios
8,801 € - 5,2891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto roscado 16.0 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20217464

Rango de precios
6,8123 € - 4,0937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 24.0 M18 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20217556

Rango de precios
18,2472 € - 10,9589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Inserto roscado 22.0 M16 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217693

Rango de precios
22,8487 € - 13,7092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Inserto roscado 8.0 M5 x 0.80 Pared fina Acero inoxidable 303

20217815

Rango de precios
8,9279 € - 5,3631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Inserto roscado 14.0 M10 x 1.50 Pared fina Acero inoxidable 303

20217846

Rango de precios
10,3665 € - 6,2199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto roscado 33.0 M24 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217754

Rango de precios
87,5972 € - 52,552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 22.0 M16 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217686

Rango de precios
22,8487 € - 13,7092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0