Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L2 | T2 | Medida de la rosca | Material | L1 | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7618 € - 1,6838 € | 4800 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5707 € - 1,2619 € | 4200 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,4603 € - 1,0171 € | 8350 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,4295 € - 0,9494 € | 5900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,1882 € - 13,6775 € | 533 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aleación de aluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,0565 € - 1,1121 € | 4000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2915 € - 0,6444 € | 8250 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 10163986 | 4,7927 € - 10,5946 € | 725 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aleación de aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 6,1988 € - 13,7092 € | 475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aleación de aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7171 € - 1,5854 € | 8825 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6435 € - 1,4227 € | 9950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2763 € - 2,1984 € | 665 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3025 € - 0,6681 € | 3925 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,6046 € - 1,3366 € | 6000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,652 € - 1,4409 € | 7538 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10303801 | 0,641 € - 1,417 € | 6550 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|
| 0,6651 € - 1,4705 € | 1200 En stock |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4781 € - 1,0588 € | 7970 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 7,3095 € - 16,1528 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aleación de aluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5906 € - 1,3059 € | 5700 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar