Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | L2 | T2 | Medida de la rosca | Material | L1 | T1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3968 € - 0,8775 € | 2791 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,2745 € - 0,607 € | 3100 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4939 € - 1,0922 € | 3892 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,3298 € - 0,729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,3759 € - 0,8307 € | 4654 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,3522 € - 0,7784 € | 3031 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4309 € - 0,9529 € | 1194 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4701 € - 1,0397 € | 104 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
10163986 | 4,6667 € - 10,316 € | 1000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
|
0,4182 € - 0,9245 € | 5900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6476 € - 1,4319 € | 1200 En stock |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2496 € - 0,5518 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6348 € - 1,403 € | 7570 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
10303801 | 0,6241 € - 1,3797 € | 6558 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|
0,5887 € - 1,3015 € | 8067 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4482 € - 0,9904 € | 4950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,2945 € - 0,6505 € | 4290 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
7,1173 € - 15,7281 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
0,5102 € - 1,128 € | 3917 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PEAD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4655 € - 1,031 € | 7978 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar