Menu Search

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 T2 Medida de la rosca Material L1 T1 Tipo Compra
0,4182 € - 0,9245 € 5900 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
35.0 mm
2.0 mm
2
0,2496 € - 0,5518 € 2750 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,2945 € - 0,6505 € 4290 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6348 € - 1,403 € 7570 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,6266 € - 1,3853 € 9961 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,4482 € - 0,9904 € 4950 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
25.0 mm
1.5 mm
3
0,6983 € - 1,5437 € 6890 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,5887 € - 1,3015 € 8067 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
2
0,5557 € - 1,2287 € 4480 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
3
0,7418 € - 1,6395 € 5342 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
2.0 mm
2
10303801 0,6241 € - 1,3797 € 6558 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
3
6,0255 € - 13,3179 € 533 En stock
1.5 mm
M10
Aluminio
60.0 mm
2.5 mm
4
1,0287 € - 1,0829 € 4000 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
35.0 mm
2.0 mm
2
0,5751 € - 1,2716 € 5726 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
2
0,4309 € - 0,9527 € 3146 En stock
1.1 mm
M10
PEAD; Acero
50.0 mm
1.5 mm
3
  • de 2
Inserto roscado M8 Rectangular 30 x 20 mm 1-2 Negro

10286401

Rango de precios
0,9245 € - 0,4182 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto roscado M8 Rectangular 30 x 20 mm 1-1.5 Gris

10303993

Rango de precios
0,5518 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    3
3 Inserto roscado M8 Rectangular 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

10303955

Rango de precios
0,6505 € - 0,2945 €

Niveles de existencias
4290 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    3
Inserto roscado M10 Rectangular 20 x 50 mm 1-2 Negro

10286432

Rango de precios
1,403 € - 0,6348 €

Niveles de existencias
7570 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    2
Inserto roscado M8 Rectangular 20 x 50 mm 1-2 Negro

10286425

Rango de precios
1,3853 € - 0,6266 €

Niveles de existencias
9961 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto roscado M10 Rectangular 50 x 25 mm 1-1.5 Gris

10304020

Rango de precios
0,9904 € - 0,4482 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserto roscado M8 Rectangular 25 x 50 mm 1-2 Negro

10286456

Rango de precios
1,5437 € - 0,6983 €

Niveles de existencias
6890 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
Inserto roscado M8 Rectangular 20 x 40 mm 1-2 Negro

10294062

Rango de precios
1,3015 € - 0,5887 €

Niveles de existencias
8067 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto roscado M10 Rectangular 50 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303948

Rango de precios
1,2287 € - 0,5557 €

Niveles de existencias
4480 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserto roscado M8 Rectangular 20 x 60 mm 1-2 Negro

10286463

Rango de precios
1,6395 € - 0,7418 €

Niveles de existencias
5342 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto roscado M10 Rectangular 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303801

Rango de precios
1,3797 € - 0,6241 €

Niveles de existencias
6558 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserto roscado M10 Rectangular 60 x 30 mm 2.5 Natural

10164006

Rango de precios
13,3179 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
533 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    4
Inserto roscado M10 Rectangular 20 x 35 mm 1-2 Negro

10445877

Rango de precios
1,0829 € - 1,0287 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    2
Inserto roscado M10 Rectangular 20 x 40 mm 1-2 Negro

10294055

Rango de precios
1,2716 € - 0,5751 €

Niveles de existencias
5726 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    2
Metal Inserto roscado M10 Rectangular 17-19 Negro

10286357

Rango de precios
0,9527 € - 0,4309 €

Niveles de existencias
3146 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3