Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Medida de la rosca | Color | Material | D | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5025 € - 1,5822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8958 € - 1,9806 € | 3490 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5285 € - 1,6103 € | 750 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 2,1376 € - 2,2517 € | 500 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 1,1786 € - 1,241 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,6381 € - 1,7242 € | 750 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 1,6791 € - 1,7672 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 2,1936 € - 2,3076 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,3559 € - 0,7868 € | 5993 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7943 € - 0,8363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,1097 € - 1,1678 € | 1900 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8115 € - 0,8545 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9041 € - 0,9515 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,96 € - 1,0096 € | 534 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7102 € - 1,5705 € | 2875 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3383 € - 0,7479 € | 11341 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,5138 € | 2500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,7778 € | 3499 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2831 € - 2,8364 € | 720 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,8018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar