Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,4697 € - 1,0385 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
1,0258 € - 2,2677 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
0,678 € - 1,4994 € 1280 En stock
M10
Negro
Acero
25.0 mm
1.5 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 En stock
M8
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,3655 € - 0,8079 € 5250 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
22.0 mm
2.0 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 En stock
M10
Negro
Acero
38.0 mm
1.5 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1280 En stock
M10
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
10291719 0,7753 € - 1,7147 € 1780 En stock
M10
Negro
Acero
32.0 mm
1.5 mm
0,8642 € - 1,9114 € 1760 En stock
M10
Natural
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2500 En stock
33.0 mm
M6
Negro
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 En stock
34.0 mm
M8
Negro
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
10291641 0,6045 € - 1,3365 € 77000 En stock
M6
Negro
Acero
18.0 mm
1.0 mm
0,6309 € - 1,3952 € 1140 En stock
M6
Negro
Acero
22.0 mm
1.0 mm
10291733 0,6071 € - 1,3423 € 26620 En stock
M6
Natural
Acero
19.0 mm
1.0 mm
0,3225 € - 0,7128 € 1800 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
18.0 mm
2.0 mm
0,4933 € - 1,0908 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
0,8552 € - 1,8897 € 4500 En stock
M10
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,6341 € - 1,401 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
22.0 mm
1.0 mm
0,4294 € - 0,9494 € 17500 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
28.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286562

Rango de precios
1,0385 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286616

Rango de precios
2,2677 € - 1,0258 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.5 mm Acero

10291702

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
2,0061 € - 0,9076 €

Niveles de existencias
1840 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286500

Rango de precios
0,8079 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M6 51.0 mm 1.2 mm Acero

10435922

Rango de precios
1,6577 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,8744 € - 0,8478 €

Niveles de existencias
8060 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,1383 € - 0,9673 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M10 32.0 mm 1.5 mm Acero

10291719

Rango de precios
1,7147 € - 0,7753 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
32.0 mm Puntilla con muelle Acero

10291795

Rango de precios
1,9114 € - 0,8642 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado Nylon Negro

10252857

Rango de precios
1,5547 € - 0,7033 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252840

Rango de precios
0,7681 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
11085 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Puntilla con muelle M6 18.0 mm 1.0 mm Acero

10291641

Rango de precios
1,3365 € - 0,6045 €

Niveles de existencias
77000 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291658

Rango de precios
1,3952 € - 0,6309 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 19.0 mm 1.0 mm Acero

10291733

Rango de precios
1,3423 € - 0,6071 €

Niveles de existencias
26620 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286470

Rango de precios
0,7128 € - 0,3225 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286579

Rango de precios
1,0908 € - 0,4933 €

Niveles de existencias
4825 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.2 mm Acero

10304754

Rango de precios
1,8897 € - 0,8552 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291740

Rango de precios
1,401 € - 0,6341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 19.0 mm Negro PEAD

10286531

Rango de precios
0,9494 € - 0,4294 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD