Menu Search

Conteras y topes - Roscados

En stock

Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

Código De La Serie: SR5804

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del espárrago Medida de la rosca Altura de la base Compra
0,8847 € - 0,9321 € 6085 En stock
6-32
5.1 mm
0,973 € - 1,0246 € 8429 En stock
8-32
5.1 mm
10320907 0,9476 € - 0,9476 € 146 En stock
M3
4.0 mm
10340455 0,7889 € - 0,8309 € 10611 En stock
M3
5.1 mm
10340479 1,0214 € - 1,0753 € 895 En stock
M4
5.1 mm
Patas para atornillar;Goma;9.5 mm;(D);5.1 mm;(H)

10174401

Rango de precios
0,9321 € - 0,8847 €

Niveles de existencias
6085 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6-32
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Altura general
    15.3 mm
  • Material completo de la base
    Goma de butilo
Patas para atornillar 9.5 mm 5.1 mm Goma

10174418

Rango de precios
1,0246 € - 0,973 €

Niveles de existencias
8429 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8-32
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Altura general
    15.3 mm
  • Material completo de la base
    Goma de butilo
Patas para atornillar 9.5 mm 4.0 mm Latón

10320907

Rango de precios
0,9476 € - 0,9476 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Altura del inserto
    5.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
Patas para atornillar 9.5 mm 5.1 mm Goma

10340455

Rango de precios
0,8309 € - 0,7889 €

Niveles de existencias
10611 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Altura general
    15.1 mm
  • Material completo de la base
    Goma de butilo
Patas para atornillar 9.5 mm 5.1 mm Goma

10340479

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
895 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura de la base
    5.1 mm
  • Altura general
    15.1 mm
  • Material completo de la base
    Goma de butilo