Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Para ajustar el tornillo de cabeza hueca | D | Color | d | h | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10340424 | 0,1583 € - 0,1667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8 in;M4
|
0.35 in
8.9 mm
|
Negro
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
|
10170397 | 0,1624 € - 0,1709 € | 266 En stock |
1/4 in;M5
|
|
Negro
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
|
0,0515 € - 0,0542 € | 7967 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,0515 € - 0,0542 € | 17478 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,1141 € - 0,1201 € | 10170 En stock |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1035 € - 0,1089 € | 26963 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | 55691 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gris
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,0463 € - 0,0488 € | 32550 En stock |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gris
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,0463 € - 0,0488 € | 13600 En stock |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,0919 € - 0,0966 € | 10770 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,1035 € - 0,1089 € | 20002 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,1035 € - 0,1089 € | 346 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanco
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,0515 € - 0,0542 € | 15000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blanco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,1128 € - 0,1188 € | 6608 En stock |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,0463 € - 0,0488 € | 5145 En stock |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,0919 € - 0,0966 € | 8180 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,1128 € - 0,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanco
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,0912 € - 0,096 € | 3110 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blanco
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,1448 € - 0,1524 € | 7431 En stock |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1448 € - 0,1524 € | 24 En stock |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Blanco
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar