Menu Search

Cubierta guardapolvo USB

En stock

Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).

  • Evita que el polvo, la suciedad, los residuos y la humedad penetren en los componentes eléctricos.
  • Es resistente a temperaturas de hasta 150 C | 302 F
  • Se utiliza para aplicaciones que incluyen la industria tecnológica y cubre los conectores de impresoras, escáneres y otros dispositivos electrónicos con puertos USB.
Material: Nylon, Goma de Silicona, Plástico, EPDM Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRF0058

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 Color Material H L1 Tipo Tipo de conector Compra
0,4378 € - 0,4609 € 6973 En stock
Negro
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,1807 € - 0,1902 € 1995 En stock
Negro
Silicona
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
10108314 0,081 € - 0,0853 € 8000 En stock
Negro
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
10108321 0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,3655 € - 0,3847 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
10311134 0,2501 € - 0,2634 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma de Silicona
8.3 mm
11.8 mm
0,4612 € - 0,4612 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
0,1253 € - 0,1319 € 480 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doble D
0,2083 € - 0,2194 € 502 En stock
Negro
Goma de Silicona
13.0 mm
6.7 mm
0,193 € - 0,2031 € 4019 En stock
Negro
Silicona
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,2682 € - 0,2824 € 18 En stock
Negro
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Doble D
0,2432 € - 0,256 € 14244 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,2321 € - 0,2444 € 6142 En stock
Gris
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Doble D
0,0997 € - 0,1049 € 8400 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doble D
10108024 0,2002 € - 0,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doble D
Capuchón USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Negro

10311127

Rango de precios
0,4609 € - 0,4378 €

Niveles de existencias
6973 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    USB-A
  • Tipo
    3
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Capuchón USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicona Negro

10311103

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    RJ11
  • Material
    Silicona
  • Color
    Negro
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Capuchón USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Negro

10108314

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    RJ11
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Capuchón USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Negro

10108321

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de conector
    RJ45
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Capuchón USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Gris

10311141

Rango de precios
0,3847 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de conector
    USB-B
  • Tipo
    3
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material
    EPDM
  • Color
    Gris
Capuchón USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Goma de Silicona Negro

10311134

Rango de precios
0,2634 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Goma de Silicona
  • Color
    Negro
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Capuchón USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Negro

10464717

Rango de precios
0,4612 € - 0,4612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Capuchón USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Negro

10108048

Rango de precios
0,1319 € - 0,1253 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    Doble D
  • Tipo
    1
  • Tipo de orificio
    Rectangular
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Capuchón USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Goma de Silicona Negro

10340462

Rango de precios
0,2194 € - 0,2083 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Material
    Goma de Silicona
  • Color
    Negro
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
Capuchón USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicona Negro

10311110

Rango de precios
0,2031 € - 0,193 €

Niveles de existencias
4019 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    RJ45
  • Material
    Silicona
  • Color
    Negro
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Capuchón USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Negro

10107997

Rango de precios
0,2824 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    Doble D
  • Tipo
    1
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Capuchón USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Negro

10108031

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
14244 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Capuchón USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Gris

10108000

Rango de precios
0,2444 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
6142 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    Doble D
  • Tipo
    1
  • Tipo de orificio
    Rectangular
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Gris
Capuchón USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Negro

10108017

Rango de precios
0,1049 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Tipo de conector
    Doble D
  • Tipo
    1
  • Tipo de orificio
    Rectangular
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Capuchón USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Negro

10108024

Rango de precios
0,228 € - 0,2002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de conector
    Doble D
  • Tipo
    1
  • Tipo de orificio
    Rectangular
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro