Menu Search

Cubiertas de fusibles - Soporte y cubierta

En stock

Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura general Material completo Compra
0,0937 € - 0,0987 € 1253 En stock
26.0 mm
Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio; Latón
0,1962 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.2 mm
Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio; Latón
Cubierta de fusible 26.0 mm (A) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Negro

10312926

Rango de precios
0,0987 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
1253 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio; Latón
  • Tipo
    Tapa
  • Diámetro del fusible compatible
    5.0 mm
  • Longitud del fusible compatible
    20.0 mm
Cubierta de fusible 24.2 mm (A) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Negro

10313039

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio; Latón
  • Tipo
    Soporte
  • Diámetro del fusible compatible
    5.0 mm
  • Longitud del fusible compatible
    20.0 mm