Menu Search

Cubiertas para tornillos decorativas

En stock

Las tapas decorativas para tornillos están diseñadas para cubrir las cabezas de tornillo expuestas. Proporciona un aspecto limpio, con atractivo decorativo. El reverso adhesivo hace que la instalación sea sencilla; encajan con seguridad sobre la cabeza del tornillo. Disponible en diferentes colores. Se utiliza en aplicaciones como el diseño de muebles y automóviles.

  • Diseñadas para ocultar las cabezas de los tornillos expuestas y proporcionar un aspecto más decorativo y limpio.
  • Disponibles en una amplia variedad de hasta 16 colores.
  • Se utilizan en aplicaciones como muebles, armarios, decoración de oficinas e incluso decoración de automóviles.
Material: ABS Color: Aluminio, Wengué, Roble oscuro, Pino, Nogal, Caoba, Ceniza, Haya, Cerezo, Gris, Negro, Crema, Blanco, Roble claro, Cuadro Código De La Serie: SR1600

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Cantidad por lámina D Compra
10800 En stock
Cerezo
15
20.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € 16000 En stock
Blanco
15
20.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € 8000 En stock
Haya
20
13.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € 4500 En stock
Roble claro
15
20.0 mm
9000 En stock
Caoba
20
13.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € 30052 En stock
Negro
15
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Wengué
20
13.0 mm
825 En stock
Caoba
15
20.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € 35180 En stock
Aluminio
20
13.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Ceniza
15
20.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € 4185 En stock
Roble oscuro
15
20.0 mm
5000 En stock
Nogal
20
13.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € 74395 En stock
Blanco
20
13.0 mm
0,1073 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
15
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadro
15
20.0 mm
2000 En stock
Crema
20
13.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € 72000 En stock
Negro
20
13.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € 10880 En stock
Roble oscuro
20
13.0 mm
900 En stock
Haya
15
20.0 mm
835 En stock
Wengué
15
20.0 mm
  • de 2
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Cerezo

10291160


Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Cerezo
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Blanco

10290965

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    25/32
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Haya

10291047

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Haya
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Roble claro

10290989

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Roble claro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    25/32
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Caoba

10291061


Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Caoba
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Negro

10291146

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
30052 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Wengué

10291108


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Wengué
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Caoba

10291191


Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Caoba
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Aluminio

10291115

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
35180 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Aluminio
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Ceniza

10291184

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Ceniza
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Roble oscuro

10291221

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
4185 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Roble oscuro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    51/64
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Nogal

10291078


Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Nogal
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Blanco

10290934

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
74395 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Gris

10291153

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Cuadro

10290972


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Cuadro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    25/32
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Crema

10291009


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Crema
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Negro

10291016

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
72000 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 13.0 mm ABS Roble oscuro

10291092

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
10880 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • Color
    Roble oscuro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    20
  • Medidas del tornillo
    M8
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Haya

10291177


Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Haya
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    13/16
Cubiertas decorativas para tornillos 20.0 mm ABS Wengué

10291238


Niveles de existencias
835 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Color
    Wengué
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Cantidad por lámina
    15
  • Medidas del tornillo
    51/64