Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.6 mm
734,0672 € - 772,709 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
1,4037 € - 1,4777 € 510 En stock
2.4 mm
1.302,3334 € - 1.370,8689 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
47,2947 € - 49,7805 € 1 En stock
210,282 € - 221,3467 € Solicite el plazo de entrega aquí
234,178 € - 246,512 € 27 En stock
2,9608 € - 3,1166 € 270 En stock
6.1 mm
65,1082 € - 68,5355 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.50 mm
4,6984 € - 4,9456 € 1140 En stock
8.0 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
57,968 € - 61,0145 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
137,674 € - 144,9305 € 3 En stock
81,737 € - 86,0317 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,9322 € - 2,0338 € 60 En stock
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
817,3486 € - 860,3698 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
1,7792 € - 1,873 € 210 En stock
2.4 mm
1,6124 € - 1,697 € 210 En stock
6.4 mm
  • de 5
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160565

Rango de precios
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160619

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160640

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
Cubre perfil 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10019665

Rango de precios
1,4777 € - 1,4037 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.4 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10641378

Rango de precios
1.370,8689 € - 1.302,3334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163290

Rango de precios
49,7805 € - 47,2947 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Rango de precios
221,3467 € - 210,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10172148

Rango de precios
246,512 € - 234,178 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Rango de precios
3,1166 € - 2,9608 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.0 mm PE Natural

10268285

Rango de precios
68,5355 € - 65,1082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    2.3 mm
  • Longitud general
    4.5 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019702

Rango de precios
4,9456 € - 4,6984 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
Cubre perfil

10160558

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 2.4 mm PE Natural

10268261

Rango de precios
61,0145 € - 57,968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.8 mm
  • Anchura interior
    0.9 mm
  • Longitud general
    2.2 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Rango de precios
144,9305 € - 137,674 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Rango de precios
86,0317 € - 81,737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.4 mm

10019689

Rango de precios
2,0338 € - 1,9322 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160572

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160589

Rango de precios
860,3698 € - 817,3486 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Rango de precios
1,873 € - 1,7792 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.4 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021712

Rango de precios
1,697 € - 1,6124 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm