Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 En stock
3.6 mm
46,0513 € - 48,4718 € 1 En stock
1,4485 € - 1,5244 € 2280 En stock
10160657 714,7685 € - 752,3944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
3.3 mm
131,2323 € - 138,1436 € Solicite el plazo de entrega aquí
134,0545 € - 141,1203 € 3 En stock
150,7096 € - 158,6406 € 5 En stock
356,3285 € - 375,0745 € Solicite el plazo de entrega aquí
414,9046 € - 436,7406 € 103 En stock
1,4076 € - 1,4818 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,0461 € - 1,101 € 298 En stock
9.8 mm
0,96 € - 1,0096 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
1,3942 € - 1,4674 € 870 En stock
691,1918 € - 727,5714 € 2 En stock
7.44 mm
1.268,0948 € - 1.334,8285 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
4,5749 € - 4,8155 € 1290 En stock
0,5974 € - 0,6286 € 1290 En stock
3.8 mm
3,1943 € - 3,3626 € 90 En stock
2,1791 € - 2,2938 € 420 En stock
2,7507 € - 2,8956 € 960 En stock
  • de 5
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable 304 Negro

10160596

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 4.4 mm PE

10163290

Rango de precios
48,4718 € - 46,0513 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5244 € - 1,4485 €

Niveles de existencias
2280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    2.53 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
752,3944 € - 714,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil adhesivo 4.1 mm PE

10163344

Rango de precios
138,1436 € - 131,2323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 4.4 mm PA

10161845

Rango de precios
141,1203 € - 134,0545 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 14.3 mm PS Blanco

10152751

Rango de precios
158,6406 € - 150,7096 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
  • Anchura interior
    3.6 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil adhesivo 4.8 mm PA

10161852

Rango de precios
375,0745 € - 356,3285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 4.1 mm PE

10163337

Rango de precios
436,7406 € - 414,9046 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021729

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 6.1 mm PA66 Natural

10160701

Rango de precios
1,101 € - 1,0461 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    9.8 mm
Cubre perfil 5.9 mm PA66 Natural

10160695

Rango de precios
1,0096 € - 0,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.1 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,4674 € - 1,3942 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
727,5714 € - 691,1918 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable 304 Negro

10641378

Rango de precios
1.334,8285 € - 1.268,0948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10019702

Rango de precios
4,8155 € - 4,5749 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 320.5 mm

10160664

Rango de precios
0,6286 € - 0,5974 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    1.4 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    3.8 mm
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10026588

Rango de precios
3,3626 € - 3,1943 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 4.4 mm PA Natural

10026557

Rango de precios
2,2938 € - 2,1791 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026601

Rango de precios
2,8956 € - 2,7507 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad