Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
10160657 714,7685 € - 752,3944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
3.3 mm
795,8604 € - 837,7505 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
97,335 € - 102,4541 € 8 En stock
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 4 En stock
4.6 mm
0,6189 € - 0,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
0,5974 € - 0,6286 € 1290 En stock
3.8 mm
1,4076 € - 1,4818 € 2670 En stock
63,3965 € - 66,7337 € Solicite el plazo de entrega aquí
4,5749 € - 4,8155 € 1290 En stock
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 En stock
4.6 mm
123,0747 € - 129,5534 € 290 En stock
1,7324 € - 1,8237 € 60 En stock
1,0461 € - 1,101 € 298 En stock
9.8 mm
134,0545 € - 141,1203 € 3 En stock
168,3123 € - 177,1703 € 32 En stock
2,5719 € - 2,7071 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,8829 € - 3,0347 € 480 En stock
1,3942 € - 1,4674 € 870 En stock
  • de 5
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable 304 Negro

10160572

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
752,3944 € - 714,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160589

Rango de precios
837,7505 € - 795,8604 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 6.1 mm PE Natural

10268339

Rango de precios
102,4541 € - 97,335 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Longitud general
    9.8 mm
  • Material completo
    Polietileno
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable 304 Negro

10160619

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 3.9 mm PA66 Natural

10160671

Rango de precios
0,6511 € - 0,6189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    2.3 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 320.5 mm

10160664

Rango de precios
0,6286 € - 0,5974 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    1.4 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    3.8 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026625

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
2670 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 4.0 mm PE Natural

10268285

Rango de precios
66,7337 € - 63,3965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Longitud general
    4.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10019702

Rango de precios
4,8155 € - 4,5749 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil

10160558

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable 304 Negro

10160626

Rango de precios
699,0404 € - 664,0719 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 4.4 mm PE

10163306

Rango de precios
129,5534 € - 123,0747 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 3.2 mm PA Natural

10026533

Rango de precios
1,8237 € - 1,7324 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 6.1 mm PA66 Natural

10160701

Rango de precios
1,101 € - 1,0461 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    9.8 mm
Cubre perfil adhesivo 4.4 mm PA

10161845

Rango de precios
141,1203 € - 134,0545 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 4.8 mm PE

10163313

Rango de precios
177,1703 € - 168,3123 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10026564

Rango de precios
2,7071 € - 2,5719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 4.8 mm PA Natural

10026571

Rango de precios
3,0347 € - 2,8829 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.2 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,4674 € - 1,3942 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    0.8 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad