Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,0838 € - 49,5636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.197 in
81.2 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.52 in
89.4 mm
|
8660.0 N
8660.0 N
|
Carga media
|
||
0,791 € - 0,8322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
6,7197 € - 7,074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
||
11,1641 € - 11,7502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
26,5297 € - 27,9263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
15,3573 € - 16,1648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
7,0173 € - 7,3871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
19,022 € - 20,0232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
10,7635 € - 11,331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
123.6 Nmm
123.6 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
4549.0 N
4549.0 N
|
Heavy Duty
|
||
21,778 € - 22,9252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.602 in
91.5 mm
|
40.2 Nmm
40.2 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
4501.0 N
4501.0 N
|
Heavy Duty
|
||
13,8689 € - 14,5981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2920.0 N
2920.0 N
|
Heavy Duty
|
||
12,8358 € - 13,5115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
3,5493 € - 3,7358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
267.5 Nmm
267.5 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
4761.0 N
4761.0 N
|
Heavy Duty
|
||
13,5146 € - 14,2263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
81.7 Nmm
81.7 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
4478.0 N
4478.0 N
|
Heavy Duty
|
||
7,2491 € - 7,6302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
7,176 € - 7,554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
6,217 € - 6,5446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.52 in
13.2 mm
|
201.3 Nmm
201.3 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3100.0 N
3100.0 N
|
Heavy Duty
|
||
12,3548 € - 13,0047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
22,9834 € - 24,1926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
9650.0 N
9650.0 N
|
Carga media
|
||
54,3634 € - 57,2165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Carga media
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar