Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,69 € - 34,68 € | 15 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
9,21 € - 20,37 € | 24 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
18,37 € - 40,61 € | 45 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 600
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
7,18 € - 15,86 € | 50 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 300
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
30,288 € - 31,882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
4,60 € - 10,166 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,744 € - 10,486 € | 47 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
11,85 € - 12,477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
1,55 € - 3,428 € | 24 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 50
|
10
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
2,3784 € - 2,5038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
12,854 € - 13,533 € | 103 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
13,10 € - 28,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
70,106 € - 73,796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
1,67 € - 1,7576 € | 50 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
9,58 € - 21,17 € | 87 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
9,76 € - 10,272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
21,746 € - 22,896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
1,484 € - 3,284 € | 489 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,536 € - 5,606 € | 76 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
4,5728 € - 4,8132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar