Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1687 € - 66,6738 € | 88 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 1,2979 € - 2,8698 € | 440 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 61,1626 € - 135,1987 € | 60 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 6,6748 € - 14,7459 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1379 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 31,7872 € - 70,2703 € | 1 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 1,9178 € - 4,2407 € | 13 En stock |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 3,184 € - 7,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1,8353 € - 4,0556 € | 620 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 52,2558 € - 115,5023 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 9,1924 € - 20,3417 € | 122 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 9,1818 € - 20,31 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 25,6202 € - 56,6351 € | 326 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 7,0344 € - 15,5498 € | 255 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 12,2706 € - 27,1222 € | 498 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 3,9477 € - 8,7258 € | 1012 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 4200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 2200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 1,1441 € - 2,5288 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar