Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
0,5185 € - 1,146 € 1950 En stock
1.5 mm
51.0 mm
41,7941 € - 92,3997 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
490.0 mm
11,8686 € - 26,2443 € 54 En stock
1.5 mm
346.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € 8 En stock
1.5 mm
308.0 mm
5,6296 € - 12,4451 € 40 En stock
1.5 mm
182.0 mm
2,3356 € - 5,1621 € 90 En stock
1.5 mm
125.0 mm
3,4093 € - 7,5369 € 200 En stock
1.5 mm
156.0 mm
45,1156 € - 99,7092 € 29 En stock
1.5 mm
585.0 mm
43,5077 € - 96,1972 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
642.0 mm
5,2943 € - 11,7004 € 20 En stock
1.5 mm
168.0 mm
155,4134 € - 343,5238 € 10 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
7,0344 € - 15,5498 € 255 En stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
61,1626 € - 135,1987 € 60 En stock
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
9,1818 € - 20,31 € 157 En stock
1.5 mm
26.8 mm
4,6427 € - 10,2628 € 500 En stock
ANSI 4"
1.5 mm
82,8688 € - 183,2021 € 29 En stock
1.5 mm
750.0 mm
6,6748 € - 14,7459 € 340 En stock
1.5 mm
188.0 mm
10266496 0,6977 € - 1,5424 € 4200 En stock
1.5 mm
45.0 mm
34,7491 € - 76,8182 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
435.0 mm
9,1924 € - 20,3417 € 122 En stock
1.5 mm
255.0 mm
  • de 5
Protector de bridas 51.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266465

Rango de precios
1,146 € - 0,5185 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 490.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266861

Rango de precios
92,3997 € - 41,7941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 346.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10306963

Rango de precios
26,2443 € - 11,8686 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 308.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308479

Rango de precios
42,6826 € - 19,3156 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 182.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308653

Rango de precios
12,4451 € - 5,6296 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 125.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308462

Rango de precios
5,1621 € - 2,3356 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 156.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308646

Rango de precios
7,5369 € - 3,4093 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 585.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10251874

Rango de precios
99,7092 € - 45,1156 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo ANSI 22" 1.5 mm Goma Negro

10307847

Rango de precios
96,1972 € - 43,5077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 168.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308554

Rango de precios
11,7004 € - 5,2943 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 1085.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308677

Rango de precios
343,5238 € - 155,4134 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266700

Rango de precios
15,5498 € - 7,0344 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 5"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266786

Rango de precios
135,1987 € - 61,1626 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 20"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 200 1.5 mm Goma Negro

10266601

Rango de precios
20,31 € - 9,1818 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266694

Rango de precios
10,2628 € - 4,6427 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 4"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 26" 1.5 mm Goma Negro

10242766

Rango de precios
183,2021 € - 82,8688 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 125 1.5 mm Goma Negro

10266588

Rango de precios
14,7459 € - 6,6748 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 15 1.5 mm Goma Negro

10266496

Rango de precios
1,5424 € - 0,6977 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 435.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266335

Rango de precios
76,8182 € - 34,7491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 255.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266274

Rango de precios
20,3417 € - 9,1924 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000