Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3156 € - 42,6826 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 129,4971 € - 286,254 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 47,4428 € - 104,8713 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 190,6279 € - 421,3892 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 0,5947 € - 1,3146 € | 1100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,811 € - 85,7884 € | 75 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 12,2177 € - 27,0059 € | 156 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 17,5385 € - 38,7793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 45,1156 € - 99,7092 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 7,5951 € - 16,7769 € | 420 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 0,744 € - 1,6451 € | 1100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 45,0098 € - 99,4976 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1,9781 € - 4,3708 € | 1190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6896 € - 1,5247 € | 1500 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,5077 € - 96,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 12,8418 € - 28,3916 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 52,9011 € - 116,9409 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 13,0111 € - 28,7619 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,0013 € - 4,4248 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 550 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar