Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2055 € - 4,8743 € | 420 En stock |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 38,811 € - 85,7884 € | 75 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 550 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 2,8391 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 5,4762 € - 12,1066 € | 190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 25,6202 € - 56,6351 € | 326 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5,9449 € - 13,1592 € | 34 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,9742 € - 2,1539 € | 3410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 9,1924 € - 20,3417 € | 122 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 1,2092 € - 2,6732 € | 1000 En stock |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,5722 € - 7,8965 € | 941 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 52,2558 € - 115,5023 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 34,7491 € - 76,8182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 3,184 € - 7,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1,9601 € - 4,3317 € | 37 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1,5983 € - 3,5341 € | 583 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,5407 € - 1,1953 € | 18800 En stock |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 121,3202 € - 268,1866 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 129,4971 € - 286,254 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar