Menu Search

Eje con asa - Pomo ahusado

En stock

Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
139.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acero
  • de 3
Palancas de cambios 136.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498682


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498842


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 136.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498699


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 125.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498804


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 89.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10499023


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 114.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498767


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 160.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498910


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Color
    Natural
Palancas de cambios 216.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10498996


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 139.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498811


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    64.5 mm
Palancas de cambios 111.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498651


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322048


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Palancas de cambios 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322062


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    53.1 mm
Palancas de cambios 89.0 mm M6 8.0 mm Acero

10499030


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 216.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498927


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498880


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 114.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498774


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10498989


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 111.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498644


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498859


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm